Gruppi merceologici
Morsa girevole mini con funzione di arresto
K2133

Morsa girevole mini con funzione di arresto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli vengono utilizzate principalmente dove i punti di serraggio devono essere liberi per l'inserimento e la rimozione dei pezzi.

Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Materiale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Versione:Corpo base bonificato e nichelato.
Impugnatura arancione.
Nota disegno:
1) posizione di riposo
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2133 Morsa girevole mini con funzione di arresto 249 kB

Disegni

Morsa girevole mini con funzione di arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Superficie
corpo base
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4RCorsa
S
S1=
Corsa di precarico
Y
min.
Y
max.
Forza di
bloccaggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2133.01801a sinistranichelato84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 0,00 €
K2133.03201a sinistranichelato105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 0,00 €
K2133.05501a sinistranichelato168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 0,00 €
K2133.11801a destranichelato84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 0,00 €
K2133.13201a destranichelato105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 0,00 €
K2133.15501a destranichelato168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33