K2068Supporto di staffaggio flessibile |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Superfici di contatto in acciaio.Versione:Corpo base anodizzato colore blu. Superfici di serraggio temprate e brunite.Nota:I supporti di staffaggio sono un sistema di bloccaggio flessibile per il serraggio sicuro e potente di pezzi con contorni esterni regolari e irregolari.
I supporti di staffaggio possono essere fissati direttamente ad una tavola di macchina con cave a T o direttamente in un foro filettato. Il supporto di staffaggio serve sia come supporto sia come battuta.
I perni di fissaggio sono disponibili in altezze di 50 e di 80 mm. Il campo di serraggio è di 5 - 25 mm. Grazie alle prolunghe, il campo di serraggio può essere aumentato a 20-40 mm o 40-60 mm. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
Ordinare la vite di serraggio e la prolunga separatamente.Montaggio:Il posizionamento e il fissaggio dei supporti di serraggio avviene per mezzo di una vite centrica.
Posizionare il supporto di staffaggio (senza vite di serraggio) sulla tavola della macchina. Quindi stringere la vite centrale con una chiave esagonale. La vite di serraggio inserita dall'alto blocca il pezzo in modo potente e sicuro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | H | Intervallo di serraggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2068.050 | 50 | 5-25 (20-40/40-60) |  | | 0,00 € | | K2068.080 | 80 | 5-25 (20-40/40-60) |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|