K1864_BMorsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli sono progettate per i dispositivi di serraggio in cui i punti di serraggio devono essere liberi durante la rimozione o il posizionamento del pezzo. Le morse girevoli funzionano come cilindri di tensione ad azione singola o doppia. Per le morse girevoli sono disponibili tre tipi di alloggiamento e diversi metodi di azionamento. Il movimento di serraggio viene avviato da un movimento combinato di rotazione e corsa. La corsa di serraggio vera e propria avviene con un movimento lineare. Sono disponibili diverse versioni con angolo di rotazione a destra o a sinistra di 90°. Le morse girevoli sono durevoli perché dotate di un raschiatore metallico che protegge dai trucioli. Inoltre, una protezione da sovraccarico protegge il meccanismo girevole da eventuali danni in caso di blocco del processo di rotazione.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio. Guarnizione NBR.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:Se il flusso volumetrico consentito sulla morsa girevole rischia di essere superato, è necessario installare una valvola di non ritorno a farfalla intermedia. La pressione di esercizio ammissibile delle morse girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio. Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle morse girevoli. A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle morse girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.
Il braccio di serraggio per la morsa girevole non è incluso nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzo- Raccordo filettato - Raccordo flangiato con O-ring - Canali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato. - Protezione da sovraccarico integrata. - Accesso al pezzo senza collisioni. - Numerose varianti. - Alimentazione a pressione tramite varie opzioni di connessione.Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi, ulteriori angoli di rotazione, diversi supporti del braccio di serraggio, con controllo della posizione.Accessori:Braccio di serraggio per morsa girevole K1865.Fornitura1 vite o dado per supporto del braccio di serraggio compreso.Nota disegno:Forma A: flangia in alto Forma B: flangia in basso Forma C: filetto
1) profilo di montaggio 2) vedi accessori 3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato. 4) rotazione a sinistra 5) rotazione a destra 6) serraggio 7) Sbloccaggio o sfiato per cilindri ad azione singola Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Tipo di attacco | Direzione di rotazione | Diametro del pistone | Corsa | B | B1 | D1 | D2 | D4 | G | G1 | H | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1864.25101105190211 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25101105190111 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25101205190211 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25101205190111 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25251105190111 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25251105190211 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25251205190111 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25251205190211 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40131105190211 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40131105190111 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40131205190111 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40131205190211 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40251105190111 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a destra | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40251105190211 | B | a doppia azione | raccordo filettato | a sinistra | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40251205190111 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40251205190211 | B | a doppia azione | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25102105190111 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a destra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25102105190211 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a sinistra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25102205190111 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.25102205190211 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40132105190111 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a destra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40132105190211 | B | ad azione singola | raccordo filettato | a sinistra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40132205190111 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a destra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | | K1864.40132205190211 | B | ad azione singola | raccordo flangiato con o-ring | a sinistra | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Forma | H4 | H5 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L6 | L7 | SW | Flusso di volume massimo (cm³/s) | Fabbisogno di olio / corsa (cm³) | Fabbisogno di olio / corsa (cm³) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1864.25101105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 |  | | 0,00 € | | K1864.25101105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 |  | | 0,00 € | | K1864.25101205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 |  | | 0,00 € | | K1864.25101205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 |  | | 0,00 € | | K1864.25251105190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | K1864.25251105190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | K1864.25251205190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | K1864.25251205190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 |  | | 0,00 € | | K1864.40131105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 |  | | 0,00 € | | K1864.40131105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 |  | | 0,00 € | | K1864.40131205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 |  | | 0,00 € | | K1864.40131205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 |  | | 0,00 € | | K1864.40251105190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 |  | | 0,00 € | | K1864.40251105190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 |  | | 0,00 € | | K1864.40251205190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 |  | | 0,00 € | | K1864.40251205190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 |  | | 0,00 € | | K1864.25102105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - |  | | 0,00 € | | K1864.25102105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - |  | | 0,00 € | | K1864.25102205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - |  | | 0,00 € | | K1864.25102205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - |  | | 0,00 € | | K1864.40132105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1864.40132105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1864.40132205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1864.40132205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|