- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Unità di serraggio
- Staffa di bloccaggio
- Staffa verticale
- Staffa girevole
- Pinze di traino, morsetti a pressione
- Staffa di fissaggio laterale
- K0891
Ganasce per morsa stabili
- K1467
Battute per ganasce di serraggio stabili
- K1826
Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte
- K0830
Staffa di fissaggio laterale
- K0831
Morse con effetto discendente in ghisa a grafite sferoidale, con fori oblunghi e ganascia in acciaio
- K0832
Unità di bloccaggio laterale
- K0890
Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro oblungo
- K0033
Morse con effetto discendente in acciaio, con foro oblungo, ganascia zigrinata
- K0929
Staffa di fissaggio laterale
- K0930
Staffa di fissaggio laterale
- K0931
Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio
- K2241
Inserti, in acciaio per utensili, quadrati con foro svasato
- K2195
Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
- K2196
Battuta fissa con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
- K2197
Elemento di serraggio con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
- K2198
Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
- K2199
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
- K2200
Anelli di adattamento
- K1386
Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T
- K1387
Staffa di fissaggio laterale con appoggio
- K1409
Staffa di fissaggio laterale pneumatica
- K1855
Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
- K1697
Morsa laterale
- K2159
Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile
- K2117
Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta
- K0034
Staffa di fissaggio laterale
- K0035
Staffa di fissaggio laterale
- Morsetto seghettato
- Morsetto eccentrico, morsetto a eccentrico
- Tenditore di serraggio per cave a T
- Morsetto a V
- Morsa di centraggio
- Elementi di serraggio per sistemi modulari
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0034_CStaffa di fissaggio laterale |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio. Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 e K0034.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.Forza di bloccaggio:K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 NParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | A | B | D | D1 | D2 max. | D3 min. | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Forza di serraggio N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0034.006015 | C | a destra | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | K0034.010015 | C | a destra | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | K0034.006035 | C | a sinistra | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | K0034.010035 | C | a sinistra | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|