Gruppi merceologici
Inserti, in acciaio per utensili, quadrati
con foro svasato
K2241

Inserti, in acciaio per utensili, quadrati con foro svasato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I vari tipi di inserti sono adatti all'installazione in bracci di serraggio, sistemi di presa, dispositivi di serraggio e ganasce. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.Materiale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e brunito.Accessori:K0929 Morsa con effetto discendente.
K0930 Morsa con effetto discendente.
K0931 Morsa con effetto discendente con perno d'appoggio.
K1159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato con filettatura fino alla testa DIN 912.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 ampliata, acciaio o acciaio inox.
Nota disegno:
Forma A: zigrinata
Forma B: cuneiforme
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2241 Inserti, in acciaio per utensili, quadrati con foro svasato 173 kB

Disegni (sintesi completa)

Inserti, in acciaio per utensili, quadrati
con foro svasato

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form A

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 1BHH1DD1per
viti
ZigrinaturaXCADAcc.PrezzoOrdinare
K2241.12061Azigrinato1264,0684,5M4fine2,3x45° su richiesta
K2241.12101Azigrinato12104,0684,5M4fine2,3x45° su richiesta
K2241.12121Azigrinato12124,0684,5M4fine2,3x45° su richiesta
K2241.16061Azigrinato1664,2116,6M6fine3,2x45° su richiesta
K2241.16101Azigrinato16104,2116,6M6fine3,2x45° su richiesta
K2241.16121Azigrinato16124,2116,6M6fine3,2x45° su richiesta
K2241.20061Azigrinato2065,08159M8fine3,2x45° su richiesta
K2241.20101Azigrinato20105,08159M8fine3,2x45° su richiesta
K2241.20121Azigrinato20125,08159M8fine3,2x45° su richiesta
K2241.25101Azigrinato25106,61811M10fine3,2x45° su richiesta
K2241.25121Azigrinato25126,61811M10fine3,2x45° su richiesta

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form B

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 1BHH1DD1per
viti
ZigrinaturaXCADAcc.PrezzoOrdinare
K2241.12062Bcuneiforme1264,0684,5M4fine2,3x45° su richiesta
K2241.12102Bcuneiforme12104,0684,5M4fine2,3x45° su richiesta
K2241.12122Bcuneiforme12124,0684,5M4fine2,3x45° su richiesta
K2241.16062Bcuneiforme1664,2116,6M6fine3,2x45° su richiesta
K2241.16102Bcuneiforme16104,2116,6M6fine3,2x45° su richiesta
K2241.16122Bcuneiforme16124,2116,6M6fine3,2x45° su richiesta
K2241.20062Bcuneiforme2065,08159M8fine3,2x45° su richiesta
K2241.20102Bcuneiforme20105,08159M8fine3,2x45° su richiesta
K2241.20122Bcuneiforme20125,08159M8fine3,2x45° su richiesta
K2241.25102Bcuneiforme25106,61811M10fine3,2x45° su richiesta
K2241.25122Bcuneiforme25126,61811M10fine3,2x45° su richiesta
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33