Gruppi merceologici
Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
K2195

Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Elemento di serraggio con inserto di presa ed effetto pull-down per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.Materiale:Acciaio.Versione:Corpo base brunito.
Inserto di presa temprato.
Nota:Grazie alla sua struttura estremamente stabile, alle elevate forze di serraggio e al design compatto, l'elemento di serraggio con effetto pull-down si presta alla lavorazione preliminare di un serraggio diretto (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di qualsiasi tipo di piastra e altri manufatti.

Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.

L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.

L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi:- Effetto pull-down.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Accessori:- Piedini di posizionamento K0298.
- Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione K2199.
- Anelli di adattamento K2200.
Fornitura1 pz. elemento di serraggio con inserto di presa.
1 pz. piedino di posizionamento K0298.2081.
Nota disegno:
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2195 Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione 337 kB

Disegni

Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4CorsaCorsa
S
Coppia di
serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2195.121050801Sistema da 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 0,00 €
K2195.161301001Sistema da 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33