Gruppi merceologici
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
K2199

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Piastre di adattamento per l'utilizzo flessibile degli elementi di serraggio e per la battuta fissa sulle scanalature a T.Materiale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:Le piastre di adattamento possono essere fissate tramite diverse interfacce.

La versione non forata può essere utilizzata per la lavorazione finale da parte del cliente.
Vantaggi:- Regolazione fine su scanalature a T.
- Versione stabile.
Nota disegno:
Forma A: non forata
Forma B: forata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2199_Datasheet_32536_Flangia_di_adattamento_per_sistema_di_serraggio_a_trazione--it 442 kB

Disegni (sintesi completa)

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 12

Maggiori informazioni

Disegni

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 12

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADAcc.PrezzoOrdinare
K2199.123001000Grandezza del sistema 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 0,00 €
K2199.123001001Grandezza del sistema 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 0,00 €

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 16

Maggiori informazioni

Disegni

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 16

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADAcc.PrezzoOrdinare
K2199.164401000Grandezza del sistema 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 0,00 €
K2199.164401001Grandezza del sistema 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33