Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма В, справа
K1719_B

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Фиксация в открытом и закрытом положениях. Выдвигать или задвигать телескопическую шину можно только после нажатия блокирующего рычага. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности приведены для максимального значения при 10 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 4,8 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Телескопические шины не могут заказываться попарно.
Если необходима двухсторонняя блокировка, требуется заказывать левое и правое исполнение.
Если необходима односторонняя блокировка, возможна комбинация с K1720.
Преимущества:Фиксация в открытом и закрытом положениях
Для применения с тяжелой нагрузкой
Ручная разблокировка
Легкий ход
Принадлежности:Телескопические шины из стали К1720.Обратите внимание:Максимальная допустимая нагрузка касается пары телескопических шин.Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K1719.03050 и K1719.03051 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K1719.05590 и K1719.05591 отсутствует
3) Выемка для болта с полукруглой головкой и квадратным подголовком
4) Только базовый размер, без монтажного отверстия
5) Форма B, размеры идентичны размерам правого исполнения

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма В, справа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.03051BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.03561BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.04061BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.04571BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.05081BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.05591BсправаБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.06101BсправаБоковой монтажСтандарт267в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.06601BсправаБоковой монтажСтандарт264в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.07111BсправаБоковой монтажСтандарт261в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.07621BсправаБоковой монтажСтандарт258в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.08131BсправаБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.08641BсправаБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.09141BсправаБоковой монтажСтандарт248в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.10161BсправаБоковой монтажСтандарт237в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.10671BсправаБоковой монтажСтандарт228в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.12191BсправаБоковой монтажСтандарт204в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.13721BсправаБоковой монтажСтандарт196в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.15241BсправаБоковой монтажСтандарт182в отдельной упаковке 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 0,00 €
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 0,00 €
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 0,00 €
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 0,00 €
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 0,00 €
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 0,00 €
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 0,00 €
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 0,00 €
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 0,00 €
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 0,00 €
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 0,00 €
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 0,00 €
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 0,00 €
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 0,00 €
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 0,00 €
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 0,00 €
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 0,00 €
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33