Группы товаров
Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 160 кг
K1717

Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Фиксация в закрытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности приведены для максимального значения при 80 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Подходит для расстояния между шинами до 1000 мм.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Преимущества:Фиксация в закрытом положении
Быстрое разделение, фронтальное
Подходит для плоского монтажа

Чертежи

Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 160 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1717.0305Боковой монтажСтандарт1401 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0356Боковой монтажСтандарт1401 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0407Боковой монтажСтандарт1501 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0457Боковой монтажСтандарт1501 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0508Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0559Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0610Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0660Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0711Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0762Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0813Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0864Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1717.0914Боковой монтажСтандарт1601 шт. = 1 пара 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1717.030531,8--184,2200,2241,3-------179,4198,519,170,8304,8304,8 0,00 €
K1717.035631,8--235251292,1-------230,2249,319,170,8355,6355,6 0,00 €
K1717.040731,8--285,8301,8342,9108----236,6262281300,119,170,8406,4406,4 0,00 €
K1717.045731,8--336,6352,6393,7108----287,4312,8331,8350,919,170,8457,2457,2 0,00 €
K1717.050831,8--387,4403,4444,5108171,5---338,2363,6382,6401,719,170,8508508 0,00 €
K1717.055931,8--438,2454,2495,3108171,5--328,7389414,4433,4452,519,170,8558,8558,8 0,00 €
K1717.061031,8--489505546,1108171,5--379,5439,8465,2484,2503,319,170,8609,6609,6 0,00 €
K1717.066031,8--539,8555,8596,9108171,5--430,3490,6516535554,119,170,8660,4660,4 0,00 €
K1717.071131,8--590,6606,6647,7108171,5--481,1541,4566,8585,8604,919,170,8711,2711,2 0,00 €
K1717.076231,8203,2469,9641,4657,4698,5108171,5--531,9592,2617,6636,6655,719,170,8762762 0,00 €
K1717.081331,8203,2520,7692,2708,2749,3108171,5--582,7643688,4687,4706,519,170,8812,8812,8 0,00 €
K1717.086431,8203,2571,5743759800,1108171,5349,3-633,5693,8719,2738,2757,319,170,8863,6863,6 0,00 €
K1717.091431,8203,2622,3793,8809,8850,9108171,5349,3501,7684,3744,6770789808,119,170,8914,4914,4 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33