Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма А, слева
K1719_A

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Фиксация в открытом и закрытом положениях. Выдвигать или задвигать телескопическую шину можно только после нажатия блокирующего рычага. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности приведены для максимального значения при 10 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 4,8 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Телескопические шины не могут заказываться попарно.
Если необходима двухсторонняя блокировка, требуется заказывать левое и правое исполнение.
Если необходима односторонняя блокировка, возможна комбинация с K1720.
Преимущества:Фиксация в открытом и закрытом положениях
Для применения с тяжелой нагрузкой
Ручная разблокировка
Легкий ход
Принадлежности:Телескопические шины из стали К1720.Обратите внимание:Максимальная допустимая нагрузка касается пары телескопических шин.Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K1719.03050 и K1719.03051 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K1719.05590 и K1719.05591 отсутствует
3) Выемка для болта с полукруглой головкой и квадратным подголовком
4) Только базовый размер, без монтажного отверстия
5) Форма B, размеры идентичны размерам правого исполнения

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг, форма А, слева

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.03050AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.03560AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.04060AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.04570AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.05080AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.05590AслеваБоковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.06100AслеваБоковой монтажСтандарт267в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.06600AслеваБоковой монтажСтандарт264в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.07110AслеваБоковой монтажСтандарт261в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.07620AслеваБоковой монтажСтандарт258в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.08130AслеваБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.08640AслеваБоковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.09140AслеваБоковой монтажСтандарт248в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.10160AслеваБоковой монтажСтандарт237в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.10670AслеваБоковой монтажСтандарт228в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.12190AслеваБоковой монтажСтандарт204в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.13720AслеваБоковой монтажСтандарт196в отдельной упаковке 0,00 €
K1719.15240AслеваБоковой монтажСтандарт182в отдельной упаковке 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 0,00 €
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 0,00 €
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 0,00 €
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 0,00 €
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 0,00 €
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 0,00 €
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 0,00 €
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 0,00 €
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 0,00 €
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 0,00 €
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 0,00 €
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 0,00 €
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 0,00 €
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 0,00 €
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 0,00 €
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 0,00 €
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 0,00 €
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33