Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг
K2389

Телескопические шины из стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Преимущества:Подходит для плоского монтажа
Легкий ход
Фиксация в закрытом положении
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2389 Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг 140 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2389.0305Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0356Боковой монтажСтандарт671 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0406Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0457Боковой монтажСтандарт631 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0508Боковой монтажСтандарт601 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0559Боковой монтажСтандарт551 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0610Боковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0660Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2389.0711Боковой монтажСтандарт401 шт. = 1 пара 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A9BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2389.030515,9-149,2260,327316,112,7123,8161,919,135,3327305 0,00 €
K2389.035615,9-200311,1323,816,312,7123,8212,719,135,3378356 0,00 €
K2389.040615,9-250,8361,9374,615,512,7123,8263,519,135,3429406 0,00 €
K2389.045715,9212,7301,6412,7425,415,712,7123,8314,319,135,3480457 0,00 €
K2389.050815,9238,1352,4463,5476,215,912,7123,8365,119,135,3530508 0,00 €
K2389.055915,9263,5403,2514,352716,112,7123,8415,919,135,3581559 0,00 €
K2389.061015,9288,9454565,1577,816,312,7123,8466,719,135,3632610 0,00 €
K2389.066015,9314,3504,8615,9628,615,512,7123,8517,519,135,3683660 0,00 €
K2389.071115,9339,7555,6666,7679,415,712,7123,8568,319,135,3734711 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33