Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг
K1714

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Направляющие из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в открытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:от –20 до +110 °C.Преимущества:Фиксация в открытом положении
Быстрое разделение, фронтальное
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1714.0305Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0356Боковой монтажСтандарт681 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0406Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0457Боковой монтажСтандарт621 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0508Боковой монтажСтандарт571 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0559Боковой монтажСтандарт521 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0610Боковой монтажСтандарт461 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0660Боковой монтажСтандарт411 шт. = 1 пара 0,00 €
K1714.0711Боковой монтажСтандарт361 шт. = 1 пара 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1714.030515,9-260,3273---19,135,3327305 0,00 €
K1714.035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 0,00 €
K1714.040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 0,00 €
K1714.045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 0,00 €
K1714.050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 0,00 €
K1714.055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 0,00 €
K1714.061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 0,00 €
K1714.066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 0,00 €
K1714.071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33