Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0149_E

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма E,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_E Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой 142 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.54008Eгладко отшлифованныеM84016251518 0,00 €
K0149.55010Eгладко отшлифованныеM105018321821 0,00 €
K0149.56312Eгладко отшлифованныеM126320402225 0,00 €
K0149.58016Eгладко отшлифованныеM168025502832 0,00 €
K0149.540082EполированныйM84014251518 0,00 €
K0149.550102EполированныйM105018321821 0,00 €
K0149.563122EполированныйM126320402225 0,00 €
K0149.580162EполированныйM168025502832 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33