Группы товаров
Эргономичные зажимные ручки
K0779

Эргономичные зажимные ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из пластика, усиленного шариками стекловолокна.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка или болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0779 Эргономичные зажимные ручки 166 kB

Чертежи (общий обзор)

Эргономичные зажимные ручки

Эргономичные зажимные ручки с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Эргономичные зажимные ручки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0779.5006KСтальM65026551017 0,00 €
K0779.5008KСтальM85026551017 0,00 €
K0779.5010KСтальM105026551017 0,00 €
K0779.05006Kнержавеющая стальM65026551017 0,00 €
K0779.05008Kнержавеющая стальM85026551017 0,00 €
K0779.05010Kнержавеющая стальM105026551017 0,00 €

Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Эргономичные зажимные ручки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0779.5006X15LСтальM65026551015 0,00 €
K0779.5006X20LСтальM65026551020 0,00 €
K0779.5006X25LСтальM65026551025 0,00 €
K0779.5008X20LСтальM85026551020 0,00 €
K0779.5008X25LСтальM85026551025 0,00 €
K0779.5008X30LСтальM85026551030 0,00 €
K0779.5008X40LСтальM85026551040 0,00 €
K0779.5010X30LСтальM105026551030 0,00 €
K0779.5010X40LСтальM105026551040 0,00 €
K0779.5010X50LСтальM105026551050 0,00 €
K0779.05006X15Lнержавеющая стальM65026551015 0,00 €
K0779.05006X30Lнержавеющая стальM65026551030 0,00 €
K0779.05008X20Lнержавеющая стальM85026551020 0,00 €
K0779.05008X25Lнержавеющая стальM85026551025 0,00 €
K0779.05008X40Lнержавеющая стальM85026551040 0,00 €
K0779.05010X30Lнержавеющая стальM105026551030 0,00 €
K0779.05010X40Lнержавеющая стальM105026551040 0,00 €
K0779.05010X50Lнержавеющая стальM105026551050 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33