Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма C, глухое отверстие
K0149_C

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма C,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_C Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма C, глухое отверстие 138 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.34008Cгладко отшлифованные84014251518 0,00 €
K0149.35010Cгладко отшлифованные105018321821 0,00 €
K0149.36312Cгладко отшлифованные126320402225 0,00 €
K0149.38016Cгладко отшлифованные168025502832 0,00 €
K0149.340082Cполированный84014251518 0,00 €
K0149.350102Cполированный105018321821 0,00 €
K0149.363122Cполированный126320402225 0,00 €
K0149.380162Cполированный168025502832 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33