Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма D, нарезанная резьба
K0149_D

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_D Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма D, нарезанная резьба 137 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.44008Dгладко отшлифованныеM840148,42512 0,00 €
K0149.45010Dгладко отшлифованныеM10501810,53216 0,00 €
K0149.46312Dгладко отшлифованныеM126320134020 0,00 €
K0149.48016Dгладко отшлифованныеM168025175030 0,00 €
K0149.440082DполированныйM840148,42512 0,00 €
K0149.450102DполированныйM10501810,53216 0,00 €
K0149.463122DполированныйM126320134020 0,00 €
K0149.480162DполированныйM168025175030 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33