Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L, с наружной резьбой
K0149_L

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Алюминий.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка звездообразная гладко отшлифована, Без покрытия.
Установочный штифт и поперечный штифт Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_L Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L, с наружной резьбой 223 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.64008X20Lгладко отшлифованныеM840142520 0,00 €
K0149.64008X25Lгладко отшлифованныеM840142525 0,00 €
K0149.64008X30Lгладко отшлифованныеM840142530 0,00 €
K0149.64008X40Lгладко отшлифованныеM840142540 0,00 €
K0149.65010X25Lгладко отшлифованныеM1050183225 0,00 €
K0149.65010X30Lгладко отшлифованныеM1050183230 0,00 €
K0149.65010X40Lгладко отшлифованныеM1050183240 0,00 €
K0149.65010X50Lгладко отшлифованныеM1050183250 0,00 €
K0149.66312X30Lгладко отшлифованныеM1263204030 0,00 €
K0149.66312X40Lгладко отшлифованныеM1263204040 0,00 €
K0149.66312X50Lгладко отшлифованныеM1263204050 0,00 €
K0149.66312X60Lгладко отшлифованныеM1263204060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33