Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Зажимное приспособление это фиксатор быстрого действия, при помощи которого заготовки одновременно прижимаются поворотными колодками через спиральный эксцентрик на жёсткий упор и на опорную поверхность.Зажимное приспособление может позиционироваться и фиксироваться центрирующей втулкой (см. чертеж) на модульной растровой системе.

Конструкции K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 и K0035.006035 имеют 2 круглые твёрдосплавные насадки.
Зажимное усилие:K0035.006... = 3800 Н
K0035.010... = 7200 N
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0035_C Приспособления зажимные формы C 159 kB

Чертежи

Приспособления зажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 1ABDD1D2
макс.
D3
мин.
EHH1KLL1L2L3RF=ЗАЖИМНОЕ
УСИЛИЕ, Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0035.006015Cсправа38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 0,00 €
K0035.010015Cсправа58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 0,00 €
K0035.006035Cслева38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 0,00 €
K0035.010035Cслева58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33