Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом, форма В
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Размер A обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).
Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма B с зажимной пластиной.
Зажимной рычаг выполнен в форме шестигранника, что позволяет произвести монтаж с шагом 60° и выставить его под запросы потребителя. Преимущества:- Компактное исполнение - Быстрый и простой зажим сборочных деталей - Зажим с зажимным рычагом без инструмента Принадлежности:Пластина зажимная K2050.Указание на чертеже: