Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалка (56 ±1 HRC), с оцинковкой.
Класс прочности 8.8.
Указание:геометрически точные и компактные спиральные эксцентриковые болты, позволяют зажимать с равномерным увеличением усилия самые разнообразные типы заготовок.Монтаж:Сделать одно или несколько резьбовых отверстий на предложенном расстоянии X или Z к заготовке. Натяжной болт ввинтить до нужной высоты и расположить плоской стороной к заготовке. Установить заготовку и затянуть шестигранником натяжной болт. Примерно 1/3 оборота обеспечивает зажим. Резьбовое отверстие необходимо регулярно смазывать.

Вращение при зажиме должно выполняться только в направлении упоров, чтобы предотвратить отвинчивание детали в сторону от упоров.
По запросу:Спиральные эксцентриковые болты с левой резьбойУказание на чертеже:
1) Затяжка тонкого листового металла
2) Затяжка круглых деталей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0024 Эксцентриковые болты, спиральные 196 kB

Чертежи

Эксцентриковые болты, спиральные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2D

D1
макс.
HLSWS1
(путь зажима)
XZЗажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 0,00 €
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 0,00 €
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 0,00 €
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 0,00 €
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 0,00 €
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33