Группы товаров
Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной накидной гайкой
K0027

Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная.
Шестигранная шайба - латунь.
Исполнение: закалённый до 10. 9 и воронёный.Указание:Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной накидной гайкой можно вставлять непосредственно на столе станка или в панели с T-пазом. Элемент опирается в T-пазу на сквозной установочный винт. Чтобы предотвратить возникновение вмятин на основании T-паза, рекомендуется использовать тонкую подкладку.По запросу:Спиральные эксцентриковые болты для заменыОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0027 Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной накидной гайкой 250 kB

Чертежи

Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной накидной гайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

NHH1H2LSWS1
(путь зажима)
Зажимное
усилие,
кН
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0027.08M684,89,64,5231613,4K1969.0612 0,00 €
K0027.10M6104,8144,5231613,4K1969.0612 0,00 €
K0027.12M8124,815,56,5282113,6K1969.0815 0,00 €
K0027.14M10146,4228,530,5211,69K1969.1020 0,00 €
K0027.16M12169,522,5930,525218K1969.1225 0,00 €
K0027.18M12189,528,51034,525218K1969.1225 0,00 €
K0027.20M162012,7321239302,527K1969.1630 0,00 €
K0027.22M162212,738,21444302,527K1969.1630 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33