Группы товаров
Зажимные эксцентриковые болты с зажимом и упором
K0036

Зажимные эксцентриковые болты с зажимом и упором

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Корпус, из улучшенной стали, вороненый.
Прижимная шайба закалённая и покрытая латунью.
Указание:С помощью зажимного эксцентрикового болта с зажимом и упором можно создавать компактные и многоточечные зажимы.
Для многоточечных зажимов тыльная сторона корпуса может использоваться как упор.
Монтаж преимущественно в паз с B +0,05 мм. Рабочая высота прижимной шайбы может изменяться за счет глубины паза.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0036 Зажимные эксцентриковые болты с зажимом и упором 319 kB

Чертежи

Зажимные эксцентриковые болты с зажимом и упором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(путь зажима)
SWSW1Зажимное
усилие,
кН
Момент затяжки
макс. Нм
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928K1969.1013 0,00 €
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888K1969.1216 0,00 €
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135K1969.1630 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33