Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закаленный (52 +2 HRC) и вороненый.Указание:Прижимные пальцы предназначены для установки в зажимные кулачки тисков. Для монтажа достаточно одного углубления с резьбовыми отверстиями. Острые края прижимных пальцев вдавливаются в заготовку и предотвращают боковое и горизонтальное смещение.

– Зажим с кинематическим замыканием обеспечивает высокие значения резания.
– Низкая высота зажима 1,5 мм (экономия затрат на материал).
– Контур пальцев создает легкий прижим.

Прижимные пальцы расширяют возможности использования ваших машинных тисков. С помощью прижимных пальцев можно быстро и без проблем зажать круглые, контурные и крупногабаритные заготовки.
Указание на чертеже:
1) Обрабатываемая деталь
2) Зажимной кулачок
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1957 Прижимной палец круглый 129 kB

Чертежи

Прижимной палец круглый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1957.0919Прижимной палец 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33