K2333_B
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Transporttechnik
[-de-] Räder und Rollen
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile, Form B
-20 °C - +60 °C.
Arkusz danych K2333_B Stalowe kółka kierujące i podpierające do urządzeń, bieżnik z TPE do profili aluminiowych, forma B
291 kB
K2333_A
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile, Form A
K2333_C
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile, Form C