[-de-] Produktlinien
NOVOgrip
K0269
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
77
K0269
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
798
K0269 inch
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert - inch
72
K0269 inch
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert - inch
738
K1660
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
77
K1660
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
798
K1597
[-de-] Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
28
K1597
[-de-] Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
112
K0270
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Edelstahl
77
K0270
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Edelstahl
364
K0270 inch
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Innengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Edelstahl - inch
66
K0270 inch
[-de-] Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Edelstahl - inch
324
K1598
[-de-] Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
28
K1598
[-de-] Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
112
K0247
[-de-] Rändelknöpfe
308
K0110
[-de-] Rändelknöpfe
38
K0110
[-de-] Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar
3
K0110
[-de-] Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar
3
K0260
[-de-] Rändelräder
220
K0260 inch
[-de-] Rändelräder - inch
106
K0261
[-en-] Knurled knobs, metal parts stainless steel
175
K0248
[-de-] Rändelknöpfe
63
K0249
[-de-] Rändelknöpfe mit Markierung
21
K0276
[-de-] Fünfsterngriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl
6
K1019
[-de-] Drehmoment-Dreisterngriffe
3
K0251
[-de-] Pilzknöpfe
mit Innengewinde
56
K0251
[-de-] Pilzknöpfe
mit Außengewinde
56
K0251 inch
[-de-] Pilzknöpfe
mit Innengewinde - inch
32
K0251 inch
[-de-] Pilzknöpfe
mit Außengewinde - inch
64
K0274
[-de-] Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl
240
K0274
[-de-] Flügelgriffe
mit durchgehendem Innengewinde
14
K0274 inch
[-de-] Flügelgriffe
mit durchgehendem Innengewinde - inch
14
K0274
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing"
56
K0658
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing"
mit durchgehendem Innengewinde
10
K0658 inch
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde - inch
10
K0608
[-de-] Flügelgriffe einseitig
70
K0253
[-de-] Griffkugeln
308
K0253 inch
[-de-] Griffkugeln - inch
288
K0254
[-de-] Griffkugeln
drehbar
56
K0277
[-de-] Drehmoment-Rändelknöpfe
84
K0196
[-de-] Bogengriffe Kunststoff
1
K0194
[-de-] Bogengriffe Kunststoff U-Profil
1
K0256
[-de-] Handräder Kunststoff
80
K0256 inch
[-de-] Handräder Kunststoff - inch
6
K0257
[-de-] Handräder
mit Zylindergriff drehbar
80
K0257 inch
[-de-] Handräder
mit Zylindergriff drehbar - inch
6
K0258
[-de-] Handräder
mit Zylindergriff umlegbar
80
K0258 inch
[-de-] Handräder
mit Zylindergriff umlegbar - inch
6
K0259
[-de-] Handräder
mit Sicherheits-Zylindergriff
40
K0262
[-de-] Rändelräder mit Griff
42
K0275
[-de-] Deltaräder
30
K0266
[-de-] Handkurbeln
mit Zylindergriff umlegbar
60
K0266 inch
[-de-] Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung ohne Nut - inch
4
K0659
[-de-] Handkurbeln
mit Zylindergriff drehbar
60
K0659 inch
[-de-] Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut - inch
4
K0268
[-de-] Handkurbeln
mit Sicherheits-Zylindergriff
36
K0263
[-de-] Zylindergriffe drehbar
0
K1468
[-de-] Zylindergriffe Kunststoff
drehbar
16
K1469
[-de-] Zylindergriffe Kunststoff
umlegbar
8
K0265
[-de-] Sicherheits-Zylindergriffe
selbsttätig rückschwenkend
0
K1470
[-de-] Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff
selbsttätig rückschwenkend
4