[-de-] Produktneuheiten
[-de-] Produkte
[-de-] Produktneuheiten
[-de-] Produktneuheiten
K2405
[-de-] Pneumatische Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze
6
K2308
[-de-] Rohrverbinder Fuß Kunststoff für Rundrohre dreibeinig
2
K2309
[-de-] Rohrverbinder Fuß Kunststoff für Rundrohre zweibeinig
2
K2310
[-de-] Rohrverbinder Fuß Kunststoff für Rundrohre zweibeinig mit Querverbinder
8
K2311
[-de-] Rohrverbinder T-Stück Kunststoff für Rundrohre mehrteilig
2
K2312
[-de-] Rohrverbinder Stützkopf seitlich Kunststoff für Rundrohre
3
K2313
[-de-] Rohrverbinder Stützkopf Kunststoff für Rundrohre
3
K2370
[-de-] Führungsrollen Kunststoff zylindrisch ohne und mit Bolzen Edelstahl
14
K2371
[-de-] Führungsrollen Kunststoff konvex ohne und mit Bolzen Edelstahl
14
K2372
[-de-] Führungsrollen Kunststoff zylindrisch ohne Bolzen
18
K2373
[-de-] Führungsrollen Stahl zylindrisch
5
K2374
[-de-] Führungsrollen Stahl konkav
5
K2375
[-de-] Führungsrollen Stahl Y-Form
5
K2376
[-de-] Führungsrollen Stahl mit einseitigem Flansch
5
K2377
[-de-] Führungsrollen Stahl mit beidseitigem Flansch
5
K2378
[-de-] Bolzen Stahl oder Edelstahl für Führungsrollen
33
K2403
[-de-] Höhenverstell-Füße
5
K2404
[-de-] Höhenverstell-Füße mit Kugel-Ausgleichsteller
6
K2423
[-de-] HeliCoil®plus Gewindeeinsätze
15
K2424
[-de-] HeliCoil®plus Sortimentskästen und Reparatursätze
6
K2420
[-de-] Universal-Spannunterlagen
3
K2421
[-de-] Universal-Spannunterlagensatz
1
K2422
[-de-] Spanneisen mit Treppenzähnen, Stahl
7
K2427
[-de-] Spanneisen schwenkbar
8
K2428
[-de-] Spanneisen gabelförmig mit Nase und Schoneinsatz
6
K2429
[-de-] Spanneisen doppelseitig
8
K2430
[-de-] Spanneisen doppelseitig 90° schwenkbar
2
K2431
[-de-] Spannschrauben
2
K1061
[-de-] Drehspannriegel Edelstahl, flach
3
K2353
[-de-] UNILOCK Spannmodulerhöhungen ESM 138-C
1
K2354
[-de-] UNILOCK Reduktionsadapter Systemgröße 138 mm
6
K2400
[-de-] Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase
3
K2401
[-de-] Hakenschlüssel mit Zapfen DIN 1810B
13
K2410
[-de-] Drehriegel kompakt, mit Knebelbetätigung, Gehäusedurchmesser 22 mm
2
K2411
[-de-] Drehriegel mit Knebelbetätigung, Gehäusedurchmesser 30,5 mm
6
K2406
[-de-] Drehriegel mit T-Griff aus Zink, Gehäusedurchmesser 32 mm
3
K2412
[-de-] Drehriegel mit L-Griff aus Zink, Gehäusedurchmesser 32 mm
3
K2413
[-de-] Zungen für Drehriegel kompakt Stahl
3
K2414
[-de-] Flanschklemmstücke Aluminium für Lineareinheit quadratisch
3
K2415
[-de-] Flanschklemmstücke Aluminium für Lineareinheit quadratisch
3
K2416
[-de-] Flanschklemmstücke Aluminium für Lineareinheit
3
K2202
[-de-] Arretierbolzen Edelstahl pneumatisch
24
K2203
[-de-] Magnetfeld-Sensor
1
K2204
[-de-] Sensorhalter mit T-Nut für Rundzylinder
1
K2345
[-de-] Stellfüße Stahl mit Hohlschraube
12
K2346
[-de-] Hohlschrauben für Stellfüße aus Stahl
6
K2347
[-de-] Teller für Stellfüße aus Stahl
6
K2348
[-de-] Sechskantmuttern ähnlich DIN 934
4
K2397
[-de-] Vierlippenprofile EPDM-Moosgummi
30
K2398
[-de-] Lippenprofile PVC
16
K2399
[-de-] Zellgummi-Rechteckprofile EPDM oder CR, selbstklebend
18
K2364
[-de-] Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 100 kg
7
K2366
[-de-] Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 90 kg
7
K2367
[-de-] Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg
9
K2368
[-de-] Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 15 kg
6
K2379
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für aufliegende Montage, Teilauszug beidseitig, Tragkraft bis 35 kg
9
K2380
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg
9
K2381
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg
64
K2382
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Teilauszug beidseitig, Tragkraft bis 50 kg
9
K2383
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg
20
K2384
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 55 kg
7
K2385
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
9
K2386
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
9
K2387
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
9
K2388
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
9
K2389
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
9
K2390
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 82 kg
8
K2391
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 20 kg
8
K2392
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 124 kg
9
K2393
[-de-] Montagewinkel Stahl
für Teleskopschienen
4
K2369
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 100 kg
9
K2365
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 100 kg
6
K2356
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis 1300N, Anschraubbohrungen seitlich
2
K2357
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 300N, Anschraubbohrungen verdeckt
4
K2358
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel, Anschraubbohrungen verdeckt
4
K2359
[-de-] Spannverschlüsse Zink mit Blechbügel, Anschraubbohrungen verdeckt
12
K2269
[-de-] Schwenkhebel Kunststoff
6
K2268
[-de-] Schwenkhebel Kunststoff für Profilzylinder
2
K2276
[-de-] Anschläge Kunststoff für Rundstangen
1
K2279
[-de-] Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen
2
K2275
[-de-] Führungen Kunststoff für Rundstangen
1
K2280
[-de-] Führungen Kunststoff für Flachstangen
1
K2271
[-de-] Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen
5
K2272
[-de-] Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink
2
K2270
[-de-] Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel
14
K2277
[-de-] Aufsätze Zink für Rundstangen
1
K2273
[-de-] Buchsen für Zungen Zink
3
K2274
[-de-] Rundstangen Stahl für Schwenkhebel
54
K2278
[-de-] Flachstangen Stahl für Schwenkhebel
6
K2355
[-de-] Lineareinheiten Aluminium quadratisch
20
K2075
[-de-] Handkurbeln Edelstahl
mit Zylindergriff drehbar
16
K2076
[-de-] Handkurbeln Edelstahl
mit Zylindergriff umlegbar
16
K2188
[-de-] Schwimmspanner Stahl
3
K2323
[-de-] Stellfüße Edelstahl
42
K2322
[-de-] Stellfüße Edelstahl FDA-konform
69
K2330
[-de-] Federscharniere Aluminiumprofil mit Dämpfung
4
K2331
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für Aluminiumprofile
12
K2332
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
12
K2333
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile
12
K2334
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
12
K2335
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag Elastik- Vollgummi für Aluminiumprofile
6
K2338
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ K konisch mit Außengewinde, grau
11
K2339
[-de-] Gummipuffer Stahl, Typ EK konisch mit Innengewinde
11
K2340
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ EK konisch mit Innengewinde, grau
11
K2341
[-de-] Gummipuffer Stahl, Typ KV viereckig mit Außengewinde
3
K2342
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ KV viereckig mit Außengewinde, grau
3
K2194
[-de-] Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff
144
K2326
[-de-] Drehspannriegel Edelstahl mit versenktem Griff
1
K2327
[-de-] Spannplatten Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff
1
K2328
[-de-] Kugelsperrbolzen Edelstahl, einziehbar mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl
2
K2329
[-de-] Kugelsperrbolzen Edelstahl, einziehbar, schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl
2
K1774
[-de-] Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
16
K1635
[-de-] Bügelgriffe Edelstahl, oval schrägstehend
10
K0122
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
187
K0123
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
1001
K0123
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
187
K0122
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
1672
K1659
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
170
K1659
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
1520
K0122 inch
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert - inch
336
K0123 inch
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl - inch
1628
K0123 inch
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl - inch
330
K0122 inch
[-de-] Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert - inch
3245
K2222
[-de-] Sperrriegel Stahl mit Vierkant
96
K2223
[-de-] Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant
96
K0935
[-de-] Positionierzylinder Ball Lock Stahl mit Klemmhebel
12
K0935
[-de-] Positionierzylinder Ball Lock Stahl mit Sterngriff
12
K1700
[-de-] Klemmhebel Kunststoff
mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
119
K1700
[-de-] Klemmhebel Kunststoff
mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
1064
K1701
[-de-] Klemmhebel Kunststoff
mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
119
K1701
[-de-] Klemmhebel Kunststoff
mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
637
K1702
[-de-] Klemmhebel Kunststoff
mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
119
K1702
[-de-] Klemmhebel Kunststoff
mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
1064
K2245
[-de-] Kabelverschraubungen Kunststoff
11
K2248
[-de-] Kabelverschraubungen EMV Messing vernickelt
6
K2246
[-de-] Kabelverschraubungen Messing
vernickelt
6
K2247
[-de-] Kabelverschraubungen Edelstahl
6
K2253
[-de-] Verschlussschrauben Messing, rund
6
K2252
[-de-] Verschlussschrauben Kunststoff, rund
6
K2318
[-de-] Dichtstopfen Hülse Stahl, Kugel Stahl
14
K2320
[-de-] Dichtstopfen Hülse Edelstahl, Kugel Edelstahl
10
K2179
[-de-] Ölschaugläser Messing
mit Sicherheitsglas
9
K2181
[-de-] Stirnlochschlüssel verstellbar
3
K2041
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing" Edelstahl
84
K2180
[-de-] Ölschaugläser Messing rund
mit Sicherheitsglas
11
K2182
[-de-] Ölschaugläser Edelstahl
mit Sicherheitsglas
11
K2250
[-de-] Sechskantmuttern für Kabelverschraubungen
18
K2317
[-de-] Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405 zum Einpressen
14
K2316
[-de-] Einpresswerkzeug für Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412
1
K2255
[-de-] Kabeldurchführungstüllen EPDM
65
K2254
[-de-] Kabeldurchführungsplatten
10
K2249
[-de-] Kabelverschraubungen EMV Edelstahl
4
K2321
[-de-] Setzstempel für Dichtstopfen
14
K1510
[-de-] Monitorhalterungen
18
K2225
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geschlitzt, innen mit Auflagefläche
34
K2224
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geteilt mit Auflagefläche
34
K2251
[-de-] Sechskantmuttern für Kabelverschraubungen EMV
6
K2319
[-de-] Dichtstopfen Hülse Edelstahl, Kugel Stahl
14
K2316
[-de-] Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412 zum Einpressen
19
K1805
[-de-] Scharniere Stahl oder Edelstahl
schweißbar
64
K2240
[-de-] Mittelbacken 5-Achs-Spanner KIPPflexX
2
K2314
[-de-] Vierkantmuttern DIN 557
24
K2315
[-de-] Vierkantmuttern niedrige Form DIN 562
24
K0476
[-de-] Rohrverbinder Winkelstück Kunststoff
1
K0179
[-de-] Griffstangen
180
K2201
[-de-] Gelenkschrauben Stahl oder Edelstahl
14
K0208
[-de-] Bügelgriffe Edelstahl 1.4404, Ovalprofil poliert, Montage von der Rückseite
17
K2238
[-de-] Kantenschutzprofile Silikon mit integriertem Edelstahlklemmband
FDA-konform
10
K2239
[-de-] Kantenschutzdichtprofile Silikon mit integriertem Edelstahlklemmband
FDA-konform
10
K2256
[-de-] Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
4
K2257
[-de-] Spannbolzen Edelstahl für Drehspannverschlüsse
5
K2258
[-de-] Kugelsperrbolzen Stahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl
2
K2259
[-de-] Aufnahmebuchsen Stahl für Kugelsperrbolzen
2
K2260
[-de-] Drehspannriegel Edelstahl, einziehbar, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
4
K2261
[-de-] Distanzscheiben Edelstahl für Drehspannriegel
2
K2233
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ D zylindrisch mit Außengewinde
blau FDA-konform
26
K2234
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ K konisch mit Außengewinde
blau FDA-konform
3
K2235
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ EK konisch mit Innengewinde
blau FDA-konform
3
K2282
[-de-] Schubstangenspanner Stahl oder Edelstahl Haltekraft bis 3150 N
4
K2283
[-de-] Schubstangenspanner Stahl oder Edelstahl Haltekraft bis 2670 N
2
K2284
[-de-] Schubstangenspanner Stahl oder Edelstahl Haltekraft bis 1350 N
2
K2285
[-de-] Schubstangenspanner Stahl, drehbar Haltekraft bis 2000 N
1
K2286
[-de-] Schubstangenspanner Stahl Haltekraft bis 3000 N
1
K2287
[-de-] Schubstangenspanner Stahl, horizontal Haltekraft bis 3000 N
3
K2288
[-de-] Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung, schweißbar Haltekraft bis 22250 N
4
K2289
[-de-] Schubstangenspanner Stahl Haltekraft bis 6675 N
6
K2290
[-de-] Schubstangenspanner Stahl Haltekraft bis 3575 N
3
K2291
[-de-] Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung Haltekraft bis 33350 N
2
K2219
[-de-] Drehriegel Zink
für Feuerwehrwesen, DIN 14925
1
K2230
[-de-] Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl DIN 71752
47
K2231
[-de-] KL-Sicherungen Stahl
9
K2232
[-de-] SL-Sicherungen Stahl
8
K2153
[-de-] Distanzhalter einstellbar Edelstahl mit Dichtring
im Hygienic DESIGN
1
K2236
[-de-] Heberollen mit integriertem Feststellfuß
für Aluminiumprofile
1
K2237
[-de-] Heberollen mit integriertem Maschinenfuß
für Aluminiumprofile
2
K2237
[-de-] Heberollen mit integriertem Maschinenfuß antistatisch
für Aluminiumprofile
2
K2242
[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken
2
K2243
[-de-] Schonbacken für Zangenschlüssel
2
K2000
[-de-] Arretierbolzen Mini Stahl oder Edelstahl
mit Kunststoff-Pilzgriff
64
K2001
[-de-] Arretierbolzen Mini Zinkdruckguss
mit Kunststoff-Pilzgriff und Anschraubflansch
40
K2217
[-de-] Drehriegel Zink, abschließbar, lange Ausführung
2
K2216
[-de-] Drehriegel Zink, abschließbar
2
K2134
[-de-] Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff
8
K2241
[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung
22
K2146
[-de-] Befestigungssätze Stahl oder Edelstahl
für dünnwandige Teile
36