[-de-] Räder und Rollen
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Transporttechnik
[-de-] Räder und Rollen
K1759
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen mit Vollgummi-Reifen, Standard-Ausführung
8
K1759
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
8
K1760
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Standard-Vollgummi-Reifen, schwere Ausführung
12
K1760
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
9
K1761
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Vollgummireifen, Standard-Ausführung
15
K1761
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
15
K1762
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit aufvulkanisiertem Elastik-Vollgummireifen, Standard-Ausführung
12
K1763
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen, schwere Ausführung
15
K1764
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag, Standard-Ausführung
12
K1765
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
15
K1788
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Polyurethan-Elastomer-Laufbelag, schwere Ausführung
21
K1766
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen
mit Weichgummireifen
15
K1789
[-de-] Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch, mit Weichgummireifen
4
K1767
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
12
K1768
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, schwere Ausführung
9
K1769
[-de-] Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, schwere Ausführung
9
K1770
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Polyamid-Rad, Standard-Ausführung
12
K1771
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Polyamid-Rad, schwere Ausführung
12
K1772
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Polyamid-Rad, schwere Ausführung, Gleit- und Kugellager
24
K1773
[-de-] Lenk- und Bockrollen Edelstahl mit Polyamid-Rad, Standard-Ausführung
12
K1774
[-de-] Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
16
K1775
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen
für Hygienebereich
12
K1790
[-de-] Lenk- und Bockrollen Edelstahl
für Hygienebereich
12
K1791
[-de-] Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch, mit Polyurethan-Laufbelag, für Hygienebereich
8
K2331
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für Aluminiumprofile
12
K2332
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
12
K2333
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile
12
K2334
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
12
K2335
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag Elastik- Vollgummi für Aluminiumprofile
6
K1776
[-de-] Standard-Vollgummireifen
auf Stahlblechfelge
7
K1777
[-de-] Elastik-Vollgummirad
1
K1778
[-de-] Polyamidräder
mit aufgespritztem Laufbelag
4
K1779
[-de-] Führungsrollen
12
K1780
[-de-] Aluminiumräder
mit aufgespritztem Laufbelag
5
K1781
[-de-] Schwerlastrollen
5
K1782
[-de-] Schwerlasträder
Radkörper geschweißt
4
K1783
[-de-] Polyamidräder
5
K1784
[-de-] Polyamidräder
schwere Ausführung
12
K1785
[-de-] Duroplasträder
hitzebeständig
6
K1785
[-de-] Duroplasträder
hitzebeständig
6
K1786
[-de-] Heberollen mit integriertem Feststellfuß
mit Rückenloch oder Anschraubplatte
6
K2236
[-de-] Heberollen mit integriertem Feststellfuß
für Aluminiumprofile
1
K2237
[-de-] Heberollen mit integriertem Maschinenfuß antistatisch
für Aluminiumprofile
2
K1787
[-de-] Heberollen
mit integriertem Maschinenfuß
2
K2237
[-de-] Heberollen mit integriertem Maschinenfuß
für Aluminiumprofile
2