[-de-] Werkzeuge, Werkstattbedarf
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Werkzeuge, Werkstattbedarf
K1362
[-de-] Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen
31
K1361
[-de-] Stecknüsse und Kunststoffeinsätze
22
K2243
[-de-] Schonbacken für Zangenschlüssel
2
K2242
[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken
2
K0787
[-de-] Hakenschlüssel mit Nase
DIN 1810A erweitert
13
K2058
[-de-] Stirnlochschlüssel
verstellbar, gekröpft
2
K2181
[-de-] Stirnlochschlüssel verstellbar
3
K1629
[-de-] Greifbehälter Kunststoff
für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
6
K1629
[-de-] Greifbehälter Kunststoff antistatisch
für Einhängeprofil
2
K1630
[-de-] Adapter Kunststoff
für Profilnut, schwenkbar
1
K1630
[-de-] Adapter Kunststoff antistatisch
für Profilnut, schwenkbar
1
K1631
[-de-] Greifschalen Kunststoff
für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
3
K1631
[-de-] Greifschalen Kunststoff antistatisch
für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
3
K1632
[-de-] Becherhalter Kunststoff
für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen
2
K1632
[-de-] Becherhalter Kunststoff antistatisch
für Aluminiumprofile, geschlossen
1