K0566
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A zylindrisch mit zweiseitigem Außengewinde
42
K0567
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ AT tailliert mit zweiseitigem Außengewinde
8
K0568
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde
38
K1321
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde, grau
31
K0569
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde
25
K1320
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde, grau
18
K0570
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ CT tailliert mit zweiseitgem Innengewinde
7
K0571
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde
46
K1318
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde, grau
24
K2233
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ D zylindrisch mit Außengewinde
blau FDA-konform
26
K0572
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ DS Saugfuß mit Außengewinde
8
K0573
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde
33
K1319
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde, grau
33
K1931
[-de-] Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer
4
K0574
[-en-] Rubber buffers, parabolic
6
K0575
[-en-] Rubber buffers, conical
11
K2338
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ K konisch mit Außengewinde, grau
11
K2234
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ K konisch mit Außengewinde
blau FDA-konform
3
K2339
[-de-] Gummipuffer Stahl, Typ EK konisch mit Innengewinde
11
K2235
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ EK konisch mit Innengewinde
blau FDA-konform
3
K2340
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ EK konisch mit Innengewinde, grau
11
K0576
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ KE ballig mit Innengewinde
6
K2051
[-de-] Gummipuffer Stahl
Typ KRA ballig mit Außengewinde
18
K2341
[-de-] Gummipuffer Stahl, Typ KV viereckig mit Außengewinde
3
K2342
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ KV viereckig mit Außengewinde, grau
3
K1932
[-de-] Gummi-Anschlagschienen Stahl
7
K1933
[-de-] O-Formlager Stahl mit zweiseitigem Außengewinde
3
K1907
[-de-] Verbindungsisolatoren Neopren zweiteilig
10
K2012
[-de-] Gummi-Metall-Deckenelement
8