[-de-] Produktlinien
ESD
K0269
[-de-] Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
2
K0269
[-de-] Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
3
K0251
[-de-] Pilzknöpfe antistatisch
mit Innengewinde
1
K0155
[-de-] Sterngriffe antistatisch
ähnlich DIN 6336
2
K0274
[-de-] Flügelgriffe antistatisch
2
K0274
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
2
K1472
[-de-] Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch
5
K1473
[-de-] Rändelschrauben Kunststoff, antistatisch
13
K0247
[-de-] Rändelknöpfe antistatisch
2
K0251
[-de-] Pilzknöpfe antistatisch
mit Außengewinde
1
K0190
[-de-] Bügelgriffe Kunststoff antistatisch
2
K0660
[-de-] Schnellspanner antistatisch horizontal
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
4
K0661
[-de-] Schnellspanner antistatisch horizontal
mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
3
K0662
[-de-] Schnellspanner antistatisch vertikal
mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
3
K0663
[-de-] Schnellspanner antistatisch vertikal
mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
3
K0106
[-de-] Schutzkappen antistatisch
4
K0415
[-de-] Teller für Gelenkfüße antistatisch
6
K1631
[-de-] Greifschalen Kunststoff antistatisch
für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
3
K1629
[-de-] Greifbehälter Kunststoff antistatisch
für Einhängeprofil
2
K1632
[-de-] Becherhalter Kunststoff antistatisch
für Aluminiumprofile, geschlossen
1
K1630
[-de-] Adapter Kunststoff antistatisch
für Profilnut, schwenkbar
1
K2237
[-de-] Heberollen mit integriertem Maschinenfuß antistatisch
für Aluminiumprofile
2
K2332
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
12
K2334
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile
12