[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
K0756
[-de-] Knebelschrauben
mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
24
K0584
[-de-] Spannkraftverstärker
4
K1798
[-de-] Abdeckungen Aluminium
für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant
4
K1418
[-de-] Augenschrauben DIN 444 Form B
mit langem Gewinde
66
K2184
[-de-] Ösenschrauben Typ 48 Stahl oder Edelstahl
63
K2185
[-de-] Schraubhaken Typ 11E und Typ 4E Stahl
12
K1960
[-de-] Gewindestangen
Stahl und Edelstahl DIN 976-1
75
K0708
[-de-] Senkschrauben mit Innensechskant
DIN EN ISO 10642
320
K1159
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant
Gewinde bis Kopf DIN 912
99
K0869
[-de-] Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN EN ISO 4762 mit Gewindesicherung
72
K0869
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant
DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl
709
K1160
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 6912
311
K0396
[-de-] Augenschrauben
DIN 444 Form B
31
K0404
[-de-] Gewindestifte
mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
72
K0405
[-de-] Gewindestifte-Sets
mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
4
K0755
[-de-] Knebelmuttern
mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
8
K0697
[-de-] Stiftschrauben
DIN 6379
88
K1910
[-de-] Stiftschrauben
32
K0698
[-de-] Schrauben für T-Nuten
DIN 787
80
K0699
[-de-] Schrauben für T-Nuten
DIN 787, 12.9
38
K0870
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft
DIN 931/ISO 4014
331
K0871
[-de-] Sechskantschrauben
DIN 933/ISO 4017
594
K1161
[-de-] Sechskantschrauben mit Flansch
DIN EN 1665
74
K1796
[-de-] Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf, DIN EN ISO 7380
339
K1493
[-de-] Hutmuttern Edelstahl mit Bund
für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®
7
K1327
[-de-] Sechskantschrauben mit Bund
für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
31
K1492
[-de-] Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund
für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®
67
K1595
[-de-] Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund
und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set
201
K1594
[-de-] Hutmuttern Edelstahl mit Bund
und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set
21
K1491
[-de-] Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®
21
K1647
[-de-] Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring
im Hygienic DESIGN
134
K1648
[-de-] Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring
im Hygienic DESIGN
14
K1822
[-de-] Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring
im Hygienic DESIGN
12
K2153
[-de-] Distanzhalter einstellbar Edelstahl mit Dichtring
im Hygienic DESIGN
1
K1649
[-de-] Dichtringe
im Hygienic DESIGN
7
K1329
[-de-] Kugelkopfschraube
im Hygienic DESIGN
69
K1411
[-de-] Sechskantschrauben Edelstahl
im Hygienic DESIGN
91
K1330
[-de-] Sechskantschrauben mit Dünnschaft
im Hygienic DESIGN
67
K1332
[-de-] Hutmuttern kompakt
im Hygienic DESIGN
7
K0700
[-de-] Sechskantmuttern, niedrige Form
DIN 439 / ISO 4035
92
K2314
[-de-] Vierkantmuttern DIN 557
24
K2315
[-de-] Vierkantmuttern niedrige Form DIN 562
24
K1145
[-de-] Sechskantmuttern
DIN 934
109
K2348
[-de-] Sechskantmuttern ähnlich DIN 934
4
K1147
[-de-] Sechskantmuttern mit Polyamid Klemmteil, hohe Form
DIN 982 erweitert
29
K1148
[-de-] Sechskantmuttern mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form
DIN 985 erweitert
48
K1146
[-de-] Sechskantmuttern mit Klemmteil
DIN 980 erweitert
31
K1797
[-de-] Sechskantmuttern mit Flansch
DIN 6923 / EN 1661 erweitert
19
K2030
[-de-] Abdeckkappen Kunststoff
für Sechskantmuttern und -schrauben
28
K0701
[-de-] Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund
DIN 6331 erweitert
28
K0702
[-de-] Sechskantmuttern 1,5 D hoch
DIN 6330 erweitert
22
K0794
[-de-] Sechskantmuttern
mit Kugelpfanne
8
K1800
[-de-] Sechskant Hutmuttern hohe Form DIN 1587
Stahl oder Edelstahl
42
K1801
[-de-] Sechskant Hutmuttern niedrige Form DIN 917
Stahl oder Edelstahl
38
K1917
[-de-] Nutmuttern
DIN 1804
48
K2060
[-de-] Nutmuttern Stahl oder Edelstahl
DIN 981
63
K2063
[-de-] Sicherungsbleche Stahl oder Edelstahl
DIN 5406
63
K2062
[-de-] Sicherungsbleche Stahl DIN 462
14
K2059
[-de-] Nutmuttern Stahl
DIN 70852
52
K2061
[-de-] Sicherungsbleche Stahl DIN 70952
26
K1918
[-de-] Nutmuttern mit Elastic-Stopp
15
K0868
[-de-] Scheiben
Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A
39
K2099
[-de-] Scheiben DIN 433 Stahl oder Edelstahl
41
K1150
[-de-] Scheiben mit großem Außendurchmesser
DIN 9021
37
K1151
[-de-] Passscheiben
DIN 988
299
K1968
[-de-] Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen DIN 7349
49
K0867
[-de-] Scheiben für Spannzeuge aus Stahl oder Aluminium DIN 6340
32
K1526
[-de-] Unterlegscheiben Kunststoff
unverlierbar
6
K1938
[-de-] Sicherungsringe für Wellen
DIN 471
62
K1939
[-de-] Sicherungsringe für Bohrungen
DIN 472
52
K1940
[-de-] Sicherungsscheiben für Wellen
DIN 6799
22
K2231
[-de-] KL-Sicherungen Stahl
9
K2232
[-de-] SL-Sicherungen Stahl
8
K0730
[-de-] Vorsteckscheiben für Vorrichtungen
DIN 6372 erweitert
11
K0703
[-de-] Schwenkscheiben für Vorrichtungen
DIN 6371
7
K0704
[-de-] Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz
DIN 923
3
K0705
[-de-] Passschrauben mit Ansatz
ähnlich ISO 7379
188
K0706
[-de-] Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Sechskant ähnlich DIN 609
47
K2183
[-de-] Kegelstifte ISO 2339 Stahl oder Edelstahl
Form B
305
K1908
[-de-] Zylinderstifte
DIN 6325
157
K2013
[-de-] Zylinderstifte ISO 2338
562
K1909
[-de-] Zylinderstifte mit Innengewinde
DIN EN ISO 8735
91
K0707
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
DIN EN ISO 4026
182
K0797
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
DIN EN ISO 4027
128
K2052
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
DIN EN ISO 4028
262