K2356
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
[-de-] Spannverschlüsse
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis 1300N, Anschraubbohrungen seitlich
Arkusz danych K2356 Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z kabłąkiem sprężystym do 1300 N, otwory dla śrub boczne
156 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
K0043
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt
K0044
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 2000N, Anschraubbohrungen verdeckt
K1336
[-de-] Spannverschlüsse Edelstahl mit Spannbügel DIN 3133, Anschraubbohrungen verdeckt
K2357
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 300N, Anschraubbohrungen verdeckt
K0045
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 3000N, Anschraubbohrungen verdeckt
K2358
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel, Anschraubbohrungen verdeckt
K0046
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 1000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, kurze Ausführung
K0047
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 1000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, kurze Ausführung
K0048
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, lange Ausführung
K0049
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, lange Ausführung
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
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
Čeština
Top