K0870_ST
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014, Stahl
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014, Stahl
Arkusz danych K0870_ST Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014, stal
200 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
Powierzchnie śrub
121 kB
Klasy wytrzymałości
43,1 kB
K0870_ES
[-de-] Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931/ISO 4014, Edelstahl