K0869_ST
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl
Arkusz danych K0869_ST Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal
258 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
Powierzchnie śrub
121 kB
Klasy wytrzymałości
43,1 kB
K0869_ES
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762 erweitert, Edelstahl