K1796_B
[-de-] Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
[-de-] Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf, DIN EN ISO 7380
[-de-] Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund DIN EN ISO 7380-2, Form B
Arkusz danych K1796_B Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, DIN EN ISO 7380-2 forma B
177 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
Powierzchnie śrub
121 kB
K1796_A
[-de-] Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant DIN EN ISO 7380-1, Form A