K0707_O
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026, ohne Gewindesicherung
Arkusz danych K0707_O Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim DIN EN ISO 4026, bez zabezpieczenia gwintu
155 kB
Klasy wytrzymałości
43,1 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
K0707_L
[-de-] Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026, mit Gewindesicherung