K0159_E
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse
Arkusz danych K0159_E Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma E, z tulejką gwintowaną
197 kB
K0159_C
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C, mit Pressstoffgewinde
K0159_L
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse
K0159_M
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form M, mit konischer Bohrung