K0159_L
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse
Arkusz danych K0159_L Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma L, z tuleją zaciskową
186 kB
K0159_C
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C, mit Pressstoffgewinde
K0159_E
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse
K0159_M
[-de-] Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form M, mit konischer Bohrung