K0158_M
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung
Arkusz danych K0158_M Uchwyty kuliste gładkie z termoplastu, rozszerzona norma DIN 319, forma M, z otworem stożkowym
222 kB
K0158_C
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde
K0158_E
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse