K0158_E
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse
Arkusz danych K0158_E Uchwyty kuliste, termoplast, rozszerzona DIN 319, forma E, z tulejką gwintowaną
192 kB
K0158_C
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde
K0158_M
[-de-] Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung