K0155_S
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Sechskant, Form S
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Sechskant, Form S
Arkusz danych K0155_S Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z łbem sześciokątnym, forma S
151 kB
K0155_D
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D
K0155_G
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
K0155_H
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H
K0155_K
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
K0155_L
[-de-] Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L