K0148_G
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch
Arkusz danych K0148_G Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma G, z otworem nieprzelotowym
132 kB
K0148_E
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse
K0148_K
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse
K0148_L
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde