K0148_E
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse
Arkusz danych K0148_E Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma E, z wystającą tuleją stalową
156 kB
K0148_G
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch
K0148_K
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse
K0148_L
[-de-] Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde