K1444_IG20
[-de-] Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
[-de-] Spannhebel
[-de-] Spannhebel Edelstahl
[-de-] Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
Arkusz danych K1444_IG20 Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 20 stopni
87,5 kB
K1444_IG0
[-de-] Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad
K1444_PB0
[-de-] Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad
K1444_PB20
[-de-] Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad