[-de-] Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
[-de-] Spannhebel
K0108
[-de-] Spannhebel
mit Innengewinde
18
K0108
[-de-] Spannhebel
mit Außengewinde
132
K0109
[-de-] Spannhebel Edelstahl
mit Innengewinde
16
K0109
[-de-] Spannhebel Edelstahl
mit Außengewinde
118
K0112
[-de-] Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, Innengewinde
6
K0112
[-de-] Spannhebel mit Sicherheitsfunktion
Außengewinde
34
K0114
[-de-] Spannhebel, flach mit Innengewinde
12
K0114
[-de-] Spannhebel, flach mit Außengewinde
76
K0129
[-de-] Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
8
K0129
[-de-] Spannhebel flach Edelstahl
mit Außengewinde
28
K0174
[-de-] Kegelgriffe
DIN 99
24
K0176
[-de-] Spannhebel
22
K1444
[-de-] Spannhebel Edelstahl
22
K0177
[-de-] Spannhebel flach
20
K0128
[-de-] Spanner
34