Skupiny zboží
Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení B
K2077_B

Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací matice z hliníku.
Kleština z oceli.
Provedení: Upínací matice, tvrdě eloxovaná.Upozornění:Do kleštinového sklíčidla se vkládá obrys upínaného obrobku.

Při opracování obrysů obrobku v upínacím sklíčidle je nutné předpětí 15°.

Pomocí vyrytého čísla stupně lze vždy dosáhnout stejného utahovacího momentu, a to i bez momentového klíče, pro bezpečné upnutí obrobku.

Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.01910 je radiálně 0,025 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,07 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,38 mm.
Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.04950 je radiálně 0,05 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,1 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,64 mm.

Polohovací nákružek umožňuje přesné uchycení.

Přesnost opakování obrobku: ± 0,02 mm.
Zpùsob ovládání:Utahování upínací matice se provádí pomocí hákového klíče.Technické údaje:Viz Soubory ke stažení, Technické informace.Rozsah dodávkyProvedení B: kleštinové sklíčidlo.

Včetně šroubů s válcovou hlavou k upevnění kleštiny. (metrické a palcové)
Odkaz na výkres:
1) Šroub s válcovou hlavou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2077_B Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení B 290 kB

Výkresy

Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedeníDD1D2D3D4HH1H2H3H4Rozpětí síly
min. - max.
CADPřís.CenaObjednat
K2077.01911Kleštinové sklíčidloB23,919,13829M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 0,00 €
K2077.04951Kleštinové sklíčidloB55,949,57663,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33