Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň a upínací kroužek z oceli pro zušlechtění 1.0503.
Uchycovací čepy z oceli pro zušlechtění 1.7220.
Kleština z hliníku 3.4365.
Provedení: Skříň, uchycovací čep a upínací kroužek brynýrovány.
Kleština modře eloxovaná.
Upozornění:S upínacím šroubem nemanipulujte bez upínacího kroužku nebo vloženého obrobku.
Bočním upínacím šroubem se obrobek upíná na obvodu.
Kleštinu lze opracováním přizpůsobit různým obrysům obrobků.
Ideální upínací prvek pro opracování obrobků na obráběcích centrech, frézovacích centrech, na 5osých obráběcích strojích, atd.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0934 Tvarový upínač 239 kB

Výkresy

Tvarový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3SUpínací
síla
N
Moment
utažení
max. Nm
Objednací číslo
kleština
CADPřís.CenaObjednat
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 0,00 €
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33