Skupiny zboží
Montážní desky pro tvarový upínač
K0934

Montážní desky pro tvarový upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel k zušlechtění 1.7262.
Provedení: cementováno a brynýrováno.Upozornění:Vhodné k tvarovému upínači:
K0934.065057 a K0934.090072.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0934 Montážní desky pro tvarový upínač 198 kB

Výkresy

Montážní desky pro tvarový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D4D5HH1H3CADPřís.CenaObjednat
K0934.065038638028M6x124238813 0,00 €
K0934.0900438010042M8x166043815 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33