Skupiny zboží
Tvarový upínač pro rastrové desky
K0501

Tvarový upínač pro rastrové desky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přírubová deska, píst a základní těleso z oceli.
Těsnění NBR.
Šrouby DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8.
Kleština hliník.
Provedení: Přírubová deska, píst a základní těleso odolné proti korozi, bez povrchové úpravy.
Šrouby zinkované.
Kleština červeně nebo bezbarvě eloxovaná.
Upozornění:Tvarový upínač se základní deskou pro montáž na rastrových deskách s rozměrem rastru 50 mm. Přírubová deska může sloužit k uchycení kleštin pro vnější upínání, jakož i kleštin pro vnitřní upínání. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.

Integrovaný svazek pružin vytváří upínací sílu o velikosti 5,8 kN. Dodatečným přitažením tlakovým vzduchem lze upínací sílu zvýšit až na 43,5 kN. Uvolnění upínače se provádí zavedením tlakového vzduchu na spodní plochu pístu. Píst je přitom tlačen nahoru a uvolní tak upnutí kleštiny.

Rozsah upínání 0,2 mm.
Reprodukovatelnost < 0,01 mm.
Příslušenství:Kleština pro vnější nebo vnitřní upínáníK0502Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0501 Tvarový upínač pro rastrové desky 351 kB
 Technické upozornění pro tvarový upínač 356 kB

Výkresy

Tvarový upínač pro rastrové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2Rozpětí síly
min. - max.
Hloubka frézovaného vybrání
min. / max.
Hmotnost obrobku
max. kg
Příslušný zalícovaný šroubCADPřís.CenaObjednat
K0501.11603050pro vnější upnutíØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  na požádání
K0501.21603050pro vnitřní upnutíØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33