- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- K1759
Otočná a pevná pojezdová kolečka přístrojů, s celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1759
Přístrojové otočné a pevné rolny, elektricky vodivé, s pryžovým běhounem, standardní provedení
- K1760
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu , se standardním celopryžovým běhounem, těžké provedení
- K1760
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, těžké provedení
- K1761
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1761
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, standardní provedení
- K1762
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s navulkanizovaným elastickým celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1763
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem vyztuženým ocelovým drátem, těžké provedení
- K1764
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s polyuretanovým běhounem odolným proti oděru, standardní provedení
- K1765
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
- K1788
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
- K1766
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže
- K1789
Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže
- K1767
Otočná a pevná pojezdová kolečka s běhounem Extrathane, s konstrukcí z ocelového plechu, středně těžké provedení
- K1768
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem Extrathane, těžké provedení
- K1769
Otočná a pevná svařovaná pojezdová kolečka z oceli s běhounem Extrathane, těžké provedení
- K1770
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, standardní provedení
- K1771
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení
- K1772
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení, kluzná a kuličková ložiska
- K1773
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
- K1774
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
- K1775
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory
- K1790
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
- K1791
Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.
- K2331
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily
- K2332
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily
- K2333
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily
- K2334
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily
- K2335
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily
- K1776
Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu
- K1777
Elastické celopryžové kolo
- K1778
Polyamidová kola s nastříkaným běhounem
- K1779
Vodicí rolny
- K1780
Hliníková kola s nastříkaným běhounem
- K1781
Vysoce zátěžové rolny
- K1782
Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené
- K1783
Polyamidová kola
- K1784
Polyamidová kola těžké provedení
- K1785
Duroplastová kola žáruvzdorná
- K1785
Duroplastová kola žáruvzdorná
- K1786
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním otvorem nebo našroubovanou destičkou
- K2236
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou pro hliníkové profily
- K2237
Zvedací kolečko s integrovanou strojní patkou, antistatické pro hliníkové profily
- K1787
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou
- K2237
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové profily
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1759Přístrojové otočné a pevné rolny, elektricky vodivé, s pryžovým... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu. Kola s termoplastovým gumovým běhounem. Disky kola z polypropylenu.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola našroubovaná. Otočné a pevné rolny s hřbetním otvorem. Kola v elektricky vodivém provedení, nezanechávající stopu, šedé barvy. Ohmický odpor kola činí méně než ≤ 10⁴ΩPoužití:Elektricky vodivá kola, otočné a pevné rolny se používají k zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Přístrojová pevná rolna s funkcí "stop-fix", elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, standardní provedení |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | B | D | D1 | H | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1759.11050191 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | Kluzné ložisko | 19 | 50 | 11 | 69 | 30 |  | | 0,00 € | | K1759.11075251 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | Kluzné ložisko | 25 | 75 | 11 | 98 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|